Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Centro de carga para el aire libre de 42 espacios con interruptor de circuitos principal de 150A

LP415-3B

DESCONTINUADO SKU de reemplazo sugerido:

Centro de carga para el aire libre con interruptor de circuitos principal de 150A A instalado en fábrica, 42 circuitos, clasificación NEMA 3R. Incluye caja y puerta solamente.

  • FÁCIL: El diseño revolucionario de Leviton permite que todo el centro de carga esté cableado en la instalación sin ningún interruptor de circuitos.
  • CONDUCTIVIDAD SUPERIOR - Todos los centros de carga de Leviton vienen equipados de forma estándar con conexión de cobre estañado
  • ORGANIZADO: muescas estampadas en la caja para la promoción de ataduras de cables...
Código UPC: 07847729584
País de origen: México

Información sobre los productos

Videos relacionados 

Interruptores inteligentes y el centro de carga de Leviton | Serie de respuestas de Leviton
Práctica con el centro de carga de Leviton con Cerrone Builders y Barlow Electric
Presentamos el centro de carga inteligente de Leviton con consumo de energía, alertas y control
Leviton presenta: el centro de carga de Leviton