Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Centro de carga para interiores de42 espacios con interruptor de circuitos principal de 100A

LP410-CBD
DESCONTINUADO SKU de reemplazo sugerido:
Centro de carga para interiores con 100A interruptores de circuitos principales instalados en fábrica, 42 espacios, clasificación NEMA 1. Incluye caja y puerta. Diseñado para usar en Canadá
  • FÁCIL: El diseño revolucionario de Leviton permite conectar todo el centro de carga en el montaje sin la presencia de interruptores de circuitos
  • CONDUCTIVIDAD SUPERIOR: Todos los centros de carga de Leviton vienen equipados de forma estándar con conexión de cobre estañado
  • ORGANIZADO: muescas estampadas en la caja para ...
Código UPC: 07847792205
País de origen: México

Información sobre los productos

Vídeos relacionados