Centro de carga para el aire libre de30 espacios con interruptor de circuitos principal de 200A
LP320-3B
Centro de carga para el aire libre con 200A interruptores de circuitos principales instalados en fábrica, 30 circuitos, clasificación NEMA 3R . Incluye caja y puerta solamente
- FÁCIL: El diseño revolucionario de Leviton permite que todo el centro de carga esté cableado en la instalación sin la presencia de interruptores de circuitos
- CONDUCTIVIDAD SUPERIOR - Todos los centros de carga de Leviton vienen equipados de forma estándar con conexión de cobre estañado
- ORGANIZADO: Las muescas estampadas en la caja para ataduras de cables promueven...