Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Combinación de centro de carga de medidor todo en uno para el aire libre con30 espacios y interruptor de circuitos principal 150A

LP315-MC
Combinación de centro de carga de medidor todo en uno para el aire libre con interruptor de circuitos principal de 150A instalado en fábrica, 30 espacios, clasificación NEMA 3R . Construcción en paralelo, montaje superficial. Incluye caja y puerta tipo anillo
  • FÁCIL: El diseño revolucionario de Leviton permite conectar todo el centro de carga en el montaje sin la presencia de interruptores de circuitos
  • CONDUCTIVIDAD SUPERIOR: Todos los centros de carga de Leviton vienen equipados de forma estándar con conexión de cobre estañado
  • ORGANIZACIÓN...
Código UPC: 078477822609
País de origen: México

Información sobre los productos

Vídeos relacionados