Centro de carga para interiores de 30 espacios con interruptor de circuitos principal de 125A
LP312-BPD
Centro de carga para interiores con interruptor de circuitos principal de 125A A instalado en fábrica, 30 espacios, clasificación NEMA 1. Incluye caja e interior solamente. La puerta se vende por separado.
- FÁCIL: El diseño revolucionario de Leviton permite que todo el centro de carga esté cableado en la instalación sin la presencia de interruptores de circuitos
- CONDUCTIVIDAD SUPERIOR - Todos los centros de carga de Leviton vienen equipados de forma estándar con conexión de cobre estañado
- ORGANIZADO: muescas estampadas en la caja ...