Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Centro de carga para interiores de 30 espacios con interruptor de circuitos principal de 100A

LP310-BWC

Centro de carga para interiores con interruptor de circuitos principal de 100A A instalado en fábrica, 30 espacios, clasificación NEMA 1. Incluye caja y puerta con ventana. Diseñado para usar en Canadá
  • FÁCIL: El diseño revolucionario de Leviton permite conectar todo el centro de carga en el montaje sin la presencia de interruptores de circuitos
  • CONDUCTIVIDAD SUPERIOR: Todos los centros de carga de Leviton vienen equipados de forma estándar con conexión de cobre estañado
  • DISEÑO MODERNO: cuenta con un...
Código UPC: 7847757782
País de origen: México

Información sobre los productos

Videos relacionados