Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Centro de carga para interiores de 30 espacios con interruptor de circuitos principal de 100A

LP310-BPD

Centro de carga para interiores con interruptor de circuitos principal de 100A A instalado en fábrica, 30 espacios, clasificación NEMA 1. Incluye caja e interior solamente. La puerta se vende por separado.

  • FÁCIL: El diseño revolucionario de Leviton permite que todo el centro de carga esté cableado en la instalación sin la presencia de interruptores de circuitos
  • CONDUCTIVIDAD SUPERIOR - Todos los centros de carga de Leviton vienen equipados de forma estándar con conexión de cobre estañado
  • ORGANIZADO: muescas estampadas en la caja ...
Código UPC: 078477996195
País de origen: México

Información sobre los productos

Videos relacionados 

Interruptores inteligentes y el centro de carga de Leviton | Serie de respuestas de Leviton
Práctica con el centro de carga de Leviton con Cerrone Builders y Barlow Electric
Presentamos el centro de carga inteligente de Leviton con consumo de energía, alertas y control
Leviton presenta: el centro de carga de Leviton