Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Centro de carga para interiores de20 espacios con interruptor de circuitos principal de 125A

LP212-MB
DESCONTINUADO SKU de reemplazo sugerido:
Centro de carga para interiores con 125A interruptores de circuitos principales instalados en fábrica, 20 espacios, clasificación NEMA 1. Incluye caja e interior solamente. La puerta se vende por separado.
  • FÁCIL: El diseño revolucionario de Leviton permite que todo el centro de carga esté cableado en la instalación sin la presencia de interruptores de circuitos
  • CONDUCTIVIDAD SUPERIOR - Todos los centros de carga de Leviton vienen equipados de forma estándar con conexión de cobre estañado
  • ORGANIZADO: muescas estampadas en la caja para...
Código UPC: 078477821701
País de origen: México

Información sobre los productos

Vídeos relacionados