Centro de carga, caja de interruptores para interiores de 20 espacios con interruptor de circuitos principal de 100A
LP210-BPD
- FÁCIL - El diseño revolucionario de Leviton permite que todo el centro de carga se conecte en el montaje sin ningún interruptor de circuitos presente en la caja del interruptor
- CONDUCTIVIDAD SUPERIOR - Todos los centros de carga de Leviton vienen equipados de forma estándar con conexión de cobre estañado
- ORGANIZADO: muescas estampadas en...