Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Centro de carga para el aire libre de20 espacios con interruptor de circuitos principal de 100A

LP210-3B
DESCONTINUADO SKU de reemplazo sugerido:

Centro de carga para el aire libre con 100A interruptores de circuitos principales instalados en fábrica, 20 circuitos, clasificación NEMA 3R . Incluye caja y puerta solamente

  • FÁCIL: El diseño revolucionario de Leviton permite que todo el centro de carga esté cableado en la instalación sin la presencia de interruptores de circuitos
  • CONDUCTIVIDAD SUPERIOR - Todos los centros de carga de Leviton vienen equipados de forma estándar con conexión de cobre estañado
  • ORGANIZADO: Las muescas estampadas en la caja para ataduras de cables promueven...
Código UPC: 078477821916
País de origen: México

Información sobre los productos

Vídeos relacionados