Receptáculo con seguro Rhino-Hide® de 15 A, grado industrial
LNR96-7
15 A, 277 V, NEMA L7-15R, 2P, 3W , receptáculo, con seguro, grado industrial, conexión a tierra, Rhino-Hide - GRIS
Los productos de cableado Rhino-Hide de Leviton elevan el estándar de los productos de cableado NEMA de grado industrial. Cuenta con las clasificaciones de impermeabilidad más altas de cualquier producto de su clase, sumergible (IP68) y adecuado para lavados a alta presión/alta temperatura (IP69K), ningún otro producto de este tipo del mercado se acerca a este nivel de rendimiento...