Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Receptáculo de hoja recta Rhino-Hide® de15 A, grado industrial

LNR96-2

15 A, 250 V, NEMA 6-15R, 2P, 3W, Receptáculo, Hoja recta, grado industrial, Conexión a tierra, Rhino-Hide - GRIS

Los productos de cableado Rhino-Hide de Leviton elevan el estándar de los productos de cableado NEMA de grado industrial. Cuenta con las clasificaciones de impermeabilidad más altas de su clase: sumergible (IP68) y adecuado para lavados a alta presión/alta temperatura (IP69K). Ningún otro producto de este tipo del mercado se acerca a este nivel de...

Código UPC: 078477692851
País de origen: Estados Unidos
NEMA 6-15R

Información sobre los productos