Conector con seguro Rhino-Hide® de 15 A, grado industrial
LNR86-7Y
15 A, 277 V, NEMA L7-15R, 2P, 3W , conector, con seguro, grado industrial, conexión a tierra, Rhino-Hide - AMARILLO
Los productos de cableado Rhino-Hide de Leviton elevan el estándar de los productos de cableado NEMA de grado industrial. Con las clasificaciones de impermeabilidad más altas de su clase, sumergibles (IP68) y adecuadas para lavados a alta presión/alta temperatura (IP69K), ningún otro producto de este tipo en el mercado se acerca a este nivel de rendimiento...