Conector de hoja recta Rhino-Hide® de15 A, grado industrial
LNR86-2Y
15 A, 250 V, NEMA 6-15R, 2P, 3W, conector, hoja recta, grado industrial, conexión a tierra, Rhino-Hide - AMARILLO
Los productos de cableado Rhino-Hide de Leviton elevan el estándar de los productos de cableado NEMA de grado industrial. Con las clasificaciones de impermeabilidad más altas de su clase, sumergible (IP68) y adecuado para lavados a alta presión/alta temperatura (IP69K), ningún otro producto de este tipo en el mercado se acerca a este nivel de...