Clavija con seguro Rhino-Hide® de15 A, grado industrial
LNR80-7Y
15 A, 277 V, NEMA L7-15P, 2P, 3W, Enchufe, con seguro, grado industrial, Conexión a tierra, Rhino-Hide - AMARILLO
Los productos de cableado Rhino-Hide de Leviton elevan el estándar de los productos de cableado NEMA de grado industrial. Cuenta con las clasificaciones de impermeabilidad más altas de su clase: sumergible (IP68) y adecuado para lavados a alta presión/alta temperatura (IP69K). Ningún otro producto de este tipo del mercado se acerca a este nivel de rendimiento.