Especificaciones del material
Tornillos de montaje: acero inoxidable, no magnético
Hojas/contactos, abrazaderas de terminal: latón niquelado sin electro
Material del cuerpo: nylon
Rango de agarre del cordón (pulg.): 0,375-,670
Cáscara: TPV de alto rendimiento
Identificación del producto: clasificaciones e identificación NEMA marcadas permanentemente en el producto
Terminal de conformidad: n.o18 AWG a n.o 10 AWG
Tornillos de terminal: latón niquelado sin electro
Módulo de cableado: nylon
Garantía
Garantía: limitada de por vida
Especificaciones mecánicas
Marca: Rhino-Hide
Color: negro
Rango de agarre del cordón (pulg.): 0,375-,670
Tipo de producto: enchufe con seguro
NEMA: L6-15P
Identificación del producto: clasificaciones e identificación NEMA marcadas permanentemente en el producto
Terminal de conformidad: n.o18 AWG a n.o 10 AWG
Normas y certificaciones
ANSI: C-73
CSA: C22.2 n.o 42
Clasificación de la caja: NEMA 3R, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13; IEC IP66, IP67, IP68, IP69K
Entorno: húmedo
NOM: NOM-ANCE
UL: 498
Especificaciones medioambientales
Amperaje: 15 A
Limitador de corriente: corriente nominal total
Voltaje dieléctrico: resiste 2000V por UL498
Entorno: húmedo
Temperatura de funcionamiento: -40°C a 65°C
Polo: 2
Elevación de temperatura: máx. 30C después de 250 ciclos de sobrecarga al 200 por ciento de la corriente nominal
Voltaje: 250 V CA
Cable: 3
Características del producto
ANSI: C-73
Marca: Rhino-Hide
CSA: C22.2 n.o 42
Color: negro
Tipo de producto: enchufe con seguro
NEMA: L6-15P
NOM: NOM-ANCE
UL: 498
Especificaciones eléctricas
Amperaje: 15 A
Tornillos de montaje: acero inoxidable, no magnético
Hojas/contactos, abrazaderas de terminal: latón niquelado sin electro
Material del cuerpo: nylon
Limitador de corriente: corriente nominal total
Voltaje dieléctrico: resiste 2000V por UL498
Cáscara: TPV de alto rendimiento
Polo: 2
Elevación de temperatura: máx. 30C después de 250 ciclos de sobrecarga al 200 por ciento de la corriente nominal
Tornillos de terminal: latón niquelado sin electro
Voltaje: 250 V CA
Cable: 3
Módulo de cableado: nylon