Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Clavija de hoja recta Rhino-Hide® de20 A, grado industrial

LNR80-3Y

20 A, 125 V, NEMA 5-20P, 2P, 3W, Enchufe, Hoja recta, grado industrial, Conexión a tierra, Rhino-Hide - AMARILLO

Los productos de cableado Rhino-Hide de Leviton elevan el estándar de los productos de cableado NEMA de grado industrial. Con las clasificaciones más altas de impermeabilidad de cualquier producto de su clase, sumergible (IP68) y adecuado para lavados a alta presión/alta temperatura (IP69K), ningún otro producto de este tipo en el mercado se acerca a este nivel de...

Código UPC: 078477693032
País de origen: Estados Unidos
NEMA 5-20P

Información sobre los productos