Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Juego de barra neutra/a tierra con tornillos de montaje, 14 - 1/0 AWG

LNBKT
Juego de barra neutra/a tierra para un mejor manejo de cables durante la instalación. Features 4 terminal openings accommodating wires sized 14-4 AWG Leviton is proud to bring the Load Center into the 2 century with a focus on improved safety and ease of installation. Gracias a su diseño revolucionario, todos los cables vivos y neutros terminan en terminales personalizados en el panel, en lugar de en el interruptor de circuitos*, lo que permite que todo el panel se conecte en el montaje. Cir...
Código UPC: 078477822142
País de origen: contáctese con el servicio al cliente