Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Interruptor de circuitos principal magnético hidráulico 2-Pole225A A

LM225

DESCONTINUADO SKU de reemplazo sugerido:
Interruptor de circuitos principal 2-Pole de 225A A con tecnología de disparo magnético hidráulico. 120/240 V, clasificación de interrupción de 22kA MAGNÉTICO HIDRÁULICO: La tecnología de disparo de precisión garantiza que el interruptor principal funcione según lo previsto de -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F) sin reclasificación *Para aplicaciones de hasta 60A cuando se utiliza cable de cobre; o 50A cuando se utiliza cable de aluminio *Diseñado solo para centros de carga de Leviton
Código UPC: 078477816103
País de origen: contáctese con el servicio al cliente
Cumple con RoHS: sí, haga clic aquí

Información sobre los productos