Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Interruptor de circuitos principal magnético hidráulico100A 2-Pole

LM100
DESCONTINUADO SKU de reemplazo sugerido:
Interruptor de circuitos principal100A 2-Pole con tecnología de disparo magnético hidráulico. 120/240V, 22kA Clasificación de interrupción HIDRÁULICA MAGNÉTICA: La tecnología de disparo de precisión garantiza que el interruptor principal funcione según lo previsto de -40°C a 85°C (-40°F a 185°F) sin reclasificación *Para aplicaciones de hasta 60A cuando se utiliza cable de cobre; o 50A cuando se utiliza cable de aluminio *Diseñado solo para centros de carga de Leviton
Código UPC: 078477815410
País de origen: China

Información sobre los productos