Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Combinación de centro de carga de medidor todo en uno y 30 espacios para el aire libre con interruptor de circuitos principal de 150A

LJ315-BED

Combinación de centro de carga de medidor todo en uno para el aire libre con interruptor de circuitos principal de 150A A instalado en fábrica, 30 espacios, clasificación NEMA 3R. Construcción en paralelo, montaje superficial. Incluye caja y puerta tipo anillo
  • FÁCIL: El diseño revolucionario de Leviton permite conectar todo el centro de carga en el montaje sin la presencia de interruptores de circuitos
  • CONDUCTIVIDAD SUPERIOR: Todos los centros de carga de Leviton vienen equipados de forma estándar con conexión de cobre estañado
  • ORGANIZACIÓN...
Código UPC: 7847721756
País de origen: México

Información sobre los productos

Videos relacionados 

Interruptores inteligentes y el centro de carga de Leviton | Serie de respuestas de Leviton
Práctica con el centro de carga de Leviton con Cerrone Builders y Barlow Electric
Presentamos el centro de carga inteligente de Leviton con consumo de energía, alertas y control
Leviton presenta: el centro de carga de Leviton