Inserto para placa de pared de estilo británico, 50 mm x 50 mm, plano, 1-Port blanco
LI150-2W1
Los insertos para placas de pared de estilo británico de Leviton están diseñados para encajar en aberturas de estilo británico de 50 mm x 50 mm. Los insertos aceptan todos los conectores QUICKPORT® e incluyen juegos de ventanas ID para designar los puertos. Los insertos de la serie LI150 están disponibles en diseños planos y en ángulo, ambos con obturadores con resorte para proteger los conectores del polvo y la suciedad cuando no están en uso. También están disponibles espacios en blanco de 12,5 mm de ancho, lo que permite instalar un único inserto en el centro de la placa de pared. Los insertos están disponibles...