Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Inserto de placa de pared estilo británico, 50mm x 25mm, plano, 1-Port, blanco

LI150-1W1

Leviton British-Style Wallplate Inserts are designed to fit into 50mm x 50mm British-style openings. Los insertos aceptan todos los conectores QUICKPORT® e incluyen juegos de ventanas ID para designar los puertos. Los insertos de la serie LI150 están disponibles en diseños planos y en ángulo, ambos con obturadores con resorte para proteger los conectores del polvo y la suciedad cuando no están en uso. También se ofrecen 12.5mm-wide espacios en blanco, lo que permite instalar un único inserto en el centro de la placa de pared. Los insertos están disponibles...

Código UPC: 078477507650
País de origen: Taiwán

Información sobre los productos