Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Centro de conductos, 2,5 cm

LHUB1
Los centros de conductos de Leviton están diseñados para producir un sello impermeable en centros de carga al aire libre con clasificación NEMA 3R . Features a 1" opening Leviton is proud to bring the Load Center into the 21st century with a focus on improved safety and ease of installation. Gracias a su diseño revolucionario, todos los cables vivos y neutros terminan en terminales personalizados en el panel, en lugar de en el interruptor de circuitos*, lo que permite que todo el panel se conecte en el montaje. Los interruptores de circuitos ramales...
Código UPC: 078477822838
País de origen: Estados Unidos