Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Juego de barra de conexión a tierra con tornillos de montaje, 14 - 4 AWG

LGBKT
Las barras de conexión a tierra son una característica de seguridad importante y son obligatorias en todos los centros de carga residenciales. Leviton's Ground Bar Kit is compatible with all Leviton Load Centers, and features 13 termal openings accommodating wires sized 14-4 AWG Leviton is proud to bring the Load Center into the 21st century with a focus on improved safety and ease of installation. Gracias a su diseño revolucionario, todos los cables vivos y neutros terminan en terminales personalizados en el panel, en lugar de ...
Código UPC: 078477822470
País de origen: contáctese con el servicio al cliente