Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Combinación principal de medidor para exteriores de12 espacios con interruptor de circuitos principal de 200A , semiempotrado

LG120-BED
Combinación principal de medidor para el aire libre con interruptor de circuitos principal 200A instalado en fábrica, 12 espacios, clasificación NEMA 3R . semiempotrado, sobre/bajo construcción. Incluye caja y puerta tipo anillo
  • FÁCIL: El diseño revolucionario de Leviton permite conectar todo el centro de carga en el montaje sin la presencia de interruptores de circuitos
  • CONDUCTIVIDAD SUPERIOR: Todos los centros de carga de Leviton vienen equipados de forma estándar con conexión de cobre estañado
  • PREPARADO PARA EL SOLAR: California Title-2...
Código UPC: 7847747279
País de origen: China

Información sobre los productos

Vídeos relacionados