Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí
LED18-LTB
DESCONTINUADO
Producto descontinuado. Tubo con lente LED LEO, zoom, ángulo de haz de 18-36° . EL CUERPO DEL ACCESORIO SE VENDE POR SEPARADO.
El accesorio elipsoidal con zoom LED LEO de Leviton para escenarios ofrece excepcional rendimiento con un sistema óptico de alta ingeniería. El accesorio reduce los costos de energía con un módulo LED de alta eficiencia y suministro de alimentación de atenuación con modulación por ancho de pulsos. Este foco LED blanco de ángulo estrecho con salida de 200W lúmenes altos incluye un sistema óptico de condensador doble de alta especificación para...
Producto descontinuado. Tubo con lente LED LEO, zoom, ángulo de haz de 18-36° . EL CUERPO DEL ACCESORIO SE VENDE POR SEPARADO.
El accesorio elipsoidal con zoom LED LEO de Leviton para escenarios ofrece excepcional rendimiento con un sistema óptico de alta ingeniería. El accesorio reduce los costos de energía con un módulo LED de alta eficiencia y suministro de alimentación de atenuación con modulación por ancho de pulsos. Este foco de perfil LED blanco de salida de 200W lúmenes de ángulo estrecho incluye un sistema óptico de condensador doble de alta especificación para una proyección gobo clara y nítida.
Monitorización de la temperatura en tiempo real para prolongar la vida útil del LED; funcionamiento en modo LNE/seguro para obtener un brillo alto forzado cuando se requiera
Representación de gel, similar a los accesorios de luces de tungsteno
Uniformidad de color garantizada entre las unidades y con el transcurso del tiempo
Temperatura de color: 3,200 o 5,600K
Alta frecuencia, sin parpadeo en video
obturadores de4 hojas
5-pin entrada DMX, entrada powerCON y alimentación transversal
Control DMX de1-5 canales
Compatible con RDM para una monitorización precisa
Disponible con temperaturas de color de luz del día y blanco cálido
Homologación ETL, CETL, CE
Productos relacionados
We are using and storing cookies on your device to improve site navigation and functionality, analyze site usage, and assist in our marketing and advertising efforts. For more information, please see our Privacy Policy. To accept all cookies click 'Accept all'. To choose which optional cookies to allow, click “Cookie Settings”.
Privacy Preference Center
Your Privacy
Strictly Necessary Cookies
Functional Cookies
Performance Cookies
Targeting Cookies
Your Privacy
When you visit any website, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and change our default settings. However, blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer.
Cookie List
Strictly Necessary Cookies
Always Active
These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems. They are usually only set in response to actions made by you which amount to a request for services, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms. You can set your browser to block or alert you about these cookies, but some parts of the site will not then work. These cookies do not store any personally identifiable information.
Functional Cookies
These cookies enable the website to provide enhanced functionality and personalisation. They may be set by us or by third party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies then some or all of these services may not function properly.
Performance Cookies
These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not know when you have visited our site, and will not be able to monitor its performance.
Targeting Cookies
These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information, but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.