Etiqueta de desconexión de emergencia
LDSCL
Las etiquetas de desconexión de emergencia de Leviton, requeridas por el NEC™ de 2020, identifican claramente la ubicación del servicio principal, lo que permite que la alimentación se desconecte de forma segura en situaciones de emergencia. Contiene diez etiquetas por paquete.
- SEGURO: marca claramente la ubicación de la desconexión de servicio principal
- DURADERA - Etiqueta adhesiva de vinilo con adhesivo aprobado por UL certificado para usar en acabados con revestimiento de alimentación
- PRÁCTICO: Incluye diez etiquetas por paquete
- TAMAÑO - 8 cm de ancho x 5 cm...