Interruptor de desconexión de seguridad Powerswitch® con contacto auxiliar instalado en fábrica
LDS60-AC
60 A, 600 V, Interruptor de desconexión de seguridad Powerswitch sin fusible en caja no metálica con contacto auxiliar instalado en fábrica
Los interruptores de desconexión de seguridad Powerswitch® están diseñados para brindar un rendimiento superior en aplicaciones de procesamiento de alimentos y bebidas, fabricación, puertos y astilleros, y fabricantes de equipos originales (Original Equipment Manufacturer, OEM).
- Las cajas de PBT son resistentes a los impactos, al abuso y la corrosión
- Impermeable, hermético al polvo, sumergible y adecuado para alta presión, alta te...