Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Interruptor de desconexión de seguridad superior curvo sin fusible de 30/32 A con tecnología Inform™, monitorización local – Powerswitch®

LDS30-CTS

Interruptor de desconexión de seguridad superior curvo no metálico sin fusible de 30/32 A y 600 V CA con tecnología Inform de monitorización local. Clasificación IP66/IP67/IP68/IP69/IP69K, NEMA tipo 3R, 4X , 6, 6P , 12, caja impermeable 13, certificación NSF, UL94V-0, cumple con RoHS

  • El diseño superior curvo empuja el agua y los residuos hacia el lateral del producto y deja menos área para la acumulación
  • ¿Cómo informa ...
Código UPC: 78477877708
País de origen: México

Información sobre los productos