Especificaciones mecánicas
CE: con marca CE
IEC: 60529
ISO: 20653
NEMA: 250
NOM: NOM-ANCE
NSF: 14159-1, Requisito higiénico para el diseño de equipos de procesamiento de carne y aves
Identificador del producto: las clasificaciones están marcadas permanentemente en el producto
Capacidad de terminal: 14 - 2/0 AWG
Identificación de terminal: de acuerdo con UL y las convenciones internacionales
cULus: UL98 (adecuado para circuitos de motor)
Especificaciones medioambientales
Material de la caja: policarbonato (PC)
Tornillos de caja: acero inoxidable
Empaque: espuma de poliuretano
Material del mango: PBT+PC con sobremoldeado de TPE
Patas de montaje: policarbonato (PC)
Temperatura de funcionamiento: -40°C a 75°C
Resistencia UV: los materiales expuestos están estabilizados contra los rayos UV
Normas y certificaciones
Amperaje: 100 A
CE: con marca CE
Interrupción de corriente: certificado para corriente y voltaje de clasificación completa
Voltaje dieléctrico: 1000 V más dos veces el voltaje nominal durante 1 minuto
Resistencia: 6,000 ciclos de funcionamiento con corriente y voltaje nominales
IEC: 60529
ISO: 20653
Protección de entrada: NEMA/UL 50E tipo 1, 3R, 4, 4X, 12 IEC IP66, IP67, IP68
NEMA: 250
NOM: NOM-ANCE
NSF: 14159-1, Requisito higiénico para el diseño de equipos de procesamiento de carne y aves
Clasificación de corriente de cortocircuito: 200 kA; fusible tipo J; fusible tamaño 100A
Voltaje: 600 V CA
cULus: UL98 (adecuado para circuitos de motor)
Garantía
Garantía: limitada 3-Year
Especificaciones del material
Material de la caja: policarbonato (PC)
Tornillos de caja: acero inoxidable
Empaque: espuma de poliuretano
Material del mango: PBT+PC con sobremoldeado de TPE
Patas de montaje: policarbonato (PC)
Identificador del producto: las clasificaciones están marcadas permanentemente en el producto
Capacidad de terminal: 14 - 2/0 AWG
Identificación de terminal: de acuerdo con UL y las convenciones internacionales
Especificaciones eléctricas
Amperaje: 100 A
Interrupción de corriente: certificado para corriente y voltaje de clasificación completa
Voltaje dieléctrico: 1000 V más dos veces el voltaje nominal durante 1 minuto
Resistencia: 6,000 ciclos de funcionamiento con corriente y voltaje nominales
Temperatura de funcionamiento: -40°C a 75°C
Clasificación de corriente de cortocircuito: 200 kA; fusible tipo J; fusible tamaño 100A
Resistencia UV: los materiales expuestos están estabilizados contra los rayos UV
Voltaje: 600 V CA