Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Juego de enganche de puerta para centros de carga para interiores

LDRLA
Juego de enganche de puerta de repuesto para un acceso fácil a su centro de carga. Compatible with all Leviton NEMA 1 rated indoor load centers Leviton is proud to bring the Load Center into the 2 century with a focus on improved safety and ease of installation. Gracias a su diseño revolucionario, todos los cables vivos y neutros terminan en terminales personalizados en el panel, en lugar de en el interruptor de circuitos*, lo que permite que todo el panel se conecte en el montaje. Interruptores de circuitos ramales ...
Código UPC: 078477903438
País de origen: China