Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Cubierta y puerta para centro de carga para interiores de66 espacios

LDC66
Puerta y cubierta para centro de carga para interiores de 66 espacios, clasificación NEMA 1. Hardware de montaje incluido
  • DISEÑO MODERNO - Presenta un acabado blanco con revestimiento en polvo para un aspecto elegante y moderno
*Para aplicaciones de hasta 60A cuando se utiliza cable de cobre; o 50A cuando se utiliza cable de aluminio *Diseñado solo para los centros de carga de Leviton
Código UPC: 078477322178
País de origen: China