Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Interruptor de circuitos ramales magnético hidráulico estándar 2-Pole de 80A A

LB280

Interruptor de circuitos ramales estándar 2-Pole de 80A A con tecnología de disparo magnético hidráulico. Compatible con aplicaciones de 120/208 V y 120/240 V.
  • FÁCIL: El diseño revolucionario de Leviton permite conectar todo el centro de carga en el montaje sin la presencia de interruptores de circuitos
  • MAGNÉTICO HIDRÁULICO: La tecnología de disparo de precisión garantiza que el interruptor principal funcione según lo previsto de -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F) sin reclasificación
  • INTUITIVO: índice de color...
Código UPC: 078477814529
País de origen: China

Información sobre los productos

Videos relacionados