Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Interruptor de circuitos ramales magnético hidráulico ICFT 2-Pole de 20A A

LB220-G

Interruptor de circuitos ramales ICFT 2-Pole de 20A A con tecnología de disparo magnético hidráulico e instalación enchufable. Compatible con aplicaciones de 120/208 V y 120/240 V.

  • FÁCIL: El diseño revolucionario de Leviton permite conectar todo el centro de carga en el montaje sin la presencia de interruptores de circuitos
  • MAGNÉTICO HIDRÁULICO: La tecnología de disparo de precisión garantiza que el interruptor principal funcione según lo previsto de -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F) sin reclasificación
  • ...
Código UPC: 07847746860
País de origen: China

Información sobre los productos

Videos relacionados 

Serie de respuestas de Leviton: diagnóstico de su interruptor de circuitos
Mantenga a los clientes seguros con los interruptores ICFT de Leviton con protección de cierre total