Interruptor de circuitos ramales magnético térmico ICFT 1-Pole de 30A A
LB130-EPT
- FÁCIL: El diseño revolucionario de Leviton permite conectar todo el centro de carga en el montaje sin la presencia de interruptores de circuitos
- SEGURO: los interruptores de circuitos ICFT, ICFA y de doble función de Leviton cuentan con tecnología patentada de bloqueo de restablecimiento y no se restablecerán si se pone en marcha la protección contra fallas de arco o de conexión a tierra
- CONFIABLE: circuito ICFT de Leviton...