Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Interruptor de circuitos ramales magnético hidráulico estándar30A 1-Pole

LB130
Interruptor de circuitos ramales estándar30A y 1-Pole con tecnología de disparo magnético hidráulico e instalación enchufable. 120V
  • FÁCIL: El diseño revolucionario de Leviton permite conectar todo el centro de carga en el montaje sin la presencia de interruptores de circuitos
  • MAGNÉTICO HIDRÁULICO: La tecnología de disparo de precisión garantiza que el interruptor principal funcione según lo previsto de -40°C a 85°C (-40°F a 185°F) sin reclasificación
  • INTUITIVO: Indicadores de color en el mango ...
Código UPC: 078477814451
País de origen: China

Información sobre los productos

Vídeos relacionados