Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Interruptor de circuitos ramales magnético térmico ICFT 1-Pole de 25A A

LB125-EPT

Interruptor de circuitos ramales ICFT 1-Pole25A A con tecnología de disparo magnético térmico e instalación enchufable. 120V
  • FÁCIL: El diseño revolucionario de Leviton permite conectar todo el centro de carga en el montaje sin la presencia de interruptores de circuitos
  • SEGURO: los interruptores de circuitos ICFT, ICFA y de doble función de Leviton cuentan con tecnología patentada de bloqueo de restablecimiento y no se restablecerán si se pone en marcha la protección contra fallas de arco o de conexión a tierra
  • CONFIABLE: circuito ICFT de Leviton...
Código UPC: 078477321645
País de origen: China

Información sobre los productos

Videos relacionados