Interruptor de circuitos ramales magnético hidráulico estándar25A 1-Pole
LB125
- FÁCIL: El diseño revolucionario de Leviton permite conectar todo el centro de carga en el montaje sin la presencia de interruptores de circuitos
- MAGNÉTICO HIDRÁULICO: La tecnología de disparo de precisión garantiza que el interruptor principal funcione según lo previsto de -40°C a 85°C (-40°F a 185°F) sin reclasificación
- INTUITIVO: Indicadores de color en el mango ...