Interruptor de circuitos ramales magnético hidráulico ICFA 1-Pole de 20A A
LB120-AF
- FÁCIL: El diseño revolucionario de Leviton permite conectar todo el centro de carga en el montaje sin la presencia de interruptores de circuitos
- MAGNÉTICO HIDRÁULICO: La tecnología de disparo de precisión garantiza que el interruptor principal funcione según lo previsto de -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F) sin reclasificación
- SEGURO: ICFT, ICFA y circuito de doble función de Leviton...