Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí
LAE8I
DESCONTINUADO
Los altavoces de techo Leviton Architectural Edition con 8” altavoces Woofer Leviton Architectural Edition se diseñaron para brindar dispersión completa del sonido y llenar la habitación, sin importar dónde se instalen, ya sean sistemas de teatro en casa o aplicaciones de audio de toda la casa. Con una superioridad acústica comprobada mediante rigurosas pruebas y evaluaciones en condiciones reales, así como un sonido inspirado en el legendario monitor de referencia maestro M2 , la tecnología de guía de onda de alta definición permite...
Los altavoces de techo Leviton Architectural Edition con 8” altavoces Woofer Leviton Architectural Edition se diseñaron para brindar dispersión completa del sonido y llenar la habitación, sin importar dónde se instalen, ya sean sistemas de teatro en casa o aplicaciones de audio de toda la casa. Con una superioridad acústica comprobada a través de rigurosas pruebas y evaluaciones en condiciones reales, así como un sonido inspirado en el legendario monitor de referencia maestro M2 , la tecnología de guía de onda de alta definición permite que el altavoz llene la habitación con sonido de calidad de cine e inmersión completa desde cualquier ubicación, incluso desde ubicaciones de escucha de gran altura o fuera de eje. Los altavoces, especialmente diseñados con una rejilla magnética sin bisel que se puede pintar y es prácticamente invisible, combinan con la arquitectura de las paredes o el techo de cualquier ambiente. Esto es igual de atractivo para amantes del sonido y diseñadores de interiores, ya que se integra con cualquier configuración o sistema. El diseño confiable y resistente del altavoz también incluye un soporte XL-2 adecuado para montaje en cualquier pared o techo de hasta 2” de grosor.
El rendimiento característico de los altavoces proporciona un sonido que llena la habitación con agudos potentes y nítidos
Los woofers de largo alcance con rebordes de caucho proporcionan una salida alta con poca distorsión.
Rejillas magnéticas sin bisel casi invisibles que se pueden pintar y combinan perfectamente con la arquitectura de las paredes o el techo.
La tecnología de guía de onda para generación de imágenes de alta definición (High Definition Imaging, HDI) y el posicionamiento del controlador optimizado por computadora ofrecen un rendimiento ideal y generación de imágenes de sonido realistas en toda la habitación, independientemente de la ubicación.
Diseñado para instaladores a medida, con un diseño de audio y vídeo integral y fluido en mente.
Soporte de instalación Superior XL-2
Sturdy, reliable design fit for easy installation in walls up to a full 2” thick.
Agarradera mecánica especial diseñada para minimizar las vibraciones sin importar el formato de instalación.
Maneja la instalación personalizada mejor que los típicos diseños de soportes 1-1/2” .
Se ofrecen juegos para realizar la instalación previa a la construcción
We are using and storing cookies on your device to improve site navigation and functionality, analyze site usage, and assist in our marketing and advertising efforts. For more information, please see our Privacy Policy. To accept all cookies click 'Accept all'. To choose which optional cookies to allow, click “Cookie Settings”.
Privacy Preference Center
Your Privacy
Strictly Necessary Cookies
Functional Cookies
Performance Cookies
Targeting Cookies
Your Privacy
When you visit any website, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and change our default settings. However, blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer.
Cookie List
Strictly Necessary Cookies
Always Active
These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems. They are usually only set in response to actions made by you which amount to a request for services, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms. You can set your browser to block or alert you about these cookies, but some parts of the site will not then work. These cookies do not store any personally identifiable information.
Functional Cookies
These cookies enable the website to provide enhanced functionality and personalisation. They may be set by us or by third party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies then some or all of these services may not function properly.
Performance Cookies
These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not know when you have visited our site, and will not be able to monitor its performance.
Targeting Cookies
These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information, but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.