Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Agarradera de soporte, 1,80 a 2,50 cm

L9731-100

Soporte, Agarradera de soporte para cordones de doble ojal de alta resistencia, 1,85 a 2,50 cm - La carga de rotura es de 610 kg

  • Las agarraderas de malla de cable de Leviton se construyen con resistencia, confiabilidad y fuerza de agarre necesarias para las exigentes aplicaciones de malla de cable de la actualidad
  • Las agarraderas de soporte distribuyen el peso de los tendidos verticales o en pendiente del cable eléctrico y de fibra óptica, las varillas metálicas, las tuberías o la manguera en toda la longitud de la agarradera, de manera que el cable no esté dañado
  • ...
Código UPC: 078477579497
País de origen: India

Información sobre los productos