Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Agarradera de soporte, 2,50 a 3,50 cm

L9723-100

Soporte, Agarradera de soporte para cordones de argolla única de alta resistencia, 2,50 a 3,50 cm- La carga de corte es de 670 LB

  • Las agarraderas de malla de cable de Leviton se construyen con resistencia, confiabilidad y fuerza de agarre necesarias para las exigentes aplicaciones de malla de cable de la actualidad
  • Las agarraderas de soporte distribuyen el peso de los tendidos verticales o en pendiente del cable eléctrico y de fibra óptica, las varillas metálicas, las tuberías o la manguera en toda la longitud de la agarradera, de manera que el cable no esté dañado
  • ...
Código UPC: 078477579473
País de origen: India

Información sobre los productos