Support Grip,4.00-4.50"
L9719-100
Soporte, Agarradera de soporte de argolla doble para trabajos pesados, 4.00-4.50- La carga de corte es de 12,000 LB
- Las agarraderas de malla de cable de Leviton se construyen con resistencia, confiabilidad y fuerza de agarre necesarias para las exigentes aplicaciones de malla de cable de la actualidad
- Las agarraderas de soporte distribuyen el peso de los tendidos verticales o en pendiente del cable eléctrico y de fibra óptica, las varillas metálicas, las tuberías o la manguera en toda la longitud de la agarradera, de manera que el cable no esté dañado
- Uso de...