Agarradera de soporte, 1,85 a 2,50 cm
L9711-100
Soporte, Agarradera de soporte de argolla doble de alta resistencia, 1,90 a 2,50 cm, La carga de rotura es de 610 kg
- Las agarraderas de malla de cable de Leviton se construyen con resistencia, confiabilidad y fuerza de agarre necesarias para las exigentes aplicaciones de malla de cable de la actualidad
- Las agarraderas de soporte distribuyen el peso de los tendidos verticales o en pendiente del cable eléctrico y de fibra óptica, las varillas metálicas, las tuberías o la manguera en toda la longitud de la agarradera, de manera que el cable no esté dañado
- Uso de...