Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Agarradera de soporte, 3,85 a 4,50 cm

L9704-100

Soporte, 3,50 a 4,50 cm, argolla única de acero inoxidable 304 para trabajos pesados, agarradera supresor, 4,50 a 4,50 cm, acero inoxidable 304, malla cerrada - La carga de rotura es de 1,20 kg 

  • Las agarraderas de malla de cable de Leviton se construyen con resistencia, confiabilidad y fuerza de agarre necesarias para las exigentes aplicaciones de malla de cable de la actualidad
  • Las agarraderas de soporte distribuyen el peso de los tendidos verticales o en pendiente de cable eléctrico y de fibra óptica, varillas metálicas, tuberías o mangueras a través de...
Código UPC: 078477573303
País de origen: India
Enlace RoHS:

Información sobre los productos