Support Grip, 1.25-1.50"
L9703-100
Support, Heavy Duty Single Eye Support Grip, 1.25-1.50", 304 Stainless Steel- Breakload is 4,490 LB
- Las agarraderas de malla de cable de Leviton se construyen con resistencia, confiabilidad y fuerza de agarre necesarias para las exigentes aplicaciones de malla de cable de la actualidad
- Las agarraderas de soporte distribuyen el peso de los tendidos verticales o en pendiente del cable eléctrico y de fibra óptica, las varillas metálicas, las tuberías o la manguera en toda la longitud de la agarradera de manera que el cable no esté...