Agarradera de soporte, 1,85 a 2,50 cm
L9701-100
Soporte, Agarradera de soporte de argolla única para trabajos pesados, 1,95 a 2,50 cm, Acero inoxidable 304- La carga de rotura es de 290 kg
- Las agarraderas de malla de cable de Leviton se construyen con resistencia, confiabilidad y fuerza de agarre necesarias para las exigentes aplicaciones de malla de cable de la actualidad
- Las agarraderas de soporte distribuyen el peso de los tendidos verticales o en pendiente de cable eléctrico y de fibra óptica, varillas metálicas, tuberías o mangueras en toda la longitud de la agarradera, de manera que el cable no sea...