Agarradera de soporte, 3,80 cm a 5 cm
L9677-100
Soporte, Agarradera de soporte para cable de cierre de varilla de malla dividida con ojal de desplazamiento, 4,85 a 5,15 cm, acero inoxidable 304- La carga de rotura es de 5000 kg
- Las agarraderas de malla de cable de Leviton se construyen con resistencia, confiabilidad y fuerza de agarre necesarias para las exigentes aplicaciones de malla de cable de la actualidad
- Las agarraderas de soporte distribuyen el peso de los tendidos verticales o en pendiente de cable eléctrico y de fibra óptica, varillas metálicas, tuberías o mangueras en toda la longitud de la agarradera de manera que...