Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Agarradera de soporte, 5,00 a 6,50 cm

L9638-100

Soporte, Agarradera de soporte para cable de cierre de varilla de malla dividida de argolla única, 5,6 a 6,5 cm, acero inoxidable 304- La carga de rotura es de 10.000 kg

  • Las agarraderas de malla de cable de Leviton se construyen con resistencia, confiabilidad y fuerza de agarre necesarias para las exigentes aplicaciones de malla de cable de la actualidad
  • Las agarraderas de soporte distribuyen el peso de los tendidos verticales o en pendiente de cable eléctrico y de fibra óptica, varillas metálicas, tuberías o mangueras en toda la longitud de la agarradera de manera que...
Código UPC: 078477214244
País de origen: China

Información sobre los productos